Publique sus productos
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro monobloque con doble salida. Sifón tipo P o S de 305 mm. Esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama de lavabos y muebles permite optimizar cada espacio del baño. Sus líneas modernas y elegantes son siempre una decisión inteligente.
Especificaciones
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Especificaciones técnicas
  • Referencia349477XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-06-01
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)675
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets