Publique sus productos
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

Traducido por Google,
Inodoro de una pieza. Inspira es una colección sorprendente que combina un diseño innovador con formas atrevidas y un estilo atemporal. Cuenta con marcos de aluminio fino, lavabos Fineceramic® y colores contemporáneos. La colección ofrece opciones flexibles, que incluyen unidades flotantes de un cajón o unidades tradicionales de dos cajones, con mayor capacidad de almacenamiento y funcionalidad.
Especificaciones
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Especificaciones técnicas
  • Referencia349486XXD
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)650
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets