Publique sus productos
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

Traducido por Google,
Inodoro monobloque. Ergonomía y diseño se fusionan en una pieza con alma urbana. Líneas estilizadas y sugerentes que otorgan sofisticación y exclusividad a la estancia. Confort y estética se combinan en forma y espíritu en la propuesta de esta serie.
Especificaciones
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Especificaciones técnicas
  • Referencia349487XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosNeo chicago
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)655
  • Ancho (mm)758
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets