Publique sus productos
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

Traducido por Google,
ROUND D-Trit - Inodoro completo compacto suspendido con desagüe sanitario integrado. Diseño todo en uno: Triturador de residuos integrado y oculto que proporciona un baño completo incluso si no hay un sistema de fontanería adecuado. Tapas laterales para ocultar conexiones y tuberías. Inodoro Rimless para una fácil limpieza y una mayor higiene. Ahorro de agua: mecanismo de doble descarga 4,5/3L. La bomba del macerador está ubicada dentro del WC (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) asegurando un bajo nivel de ruido en comparación con los trituradores de residuos externos estándar. El tubo de salida puede girar 180° para apuntar hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia atrás y se adapta a tubos DN22 o DN32
Especificaciones técnicas
  • Referencia34T0N2xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures