Publique sus productos
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Traducido por Google,
Bidé suspendido de porcelana. Meridian, Un solo concepto para mil soluciones. Un solo concepto para cubrir cualquier necesidad. La gama más versátil y global.
Especificaciones
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
Especificaciones técnicas
  • Referencia357248xx0
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures