Publique sus productos
INSPIRA SQUARE Back to wall bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Back to wall bidet

Traducido por Google,
SQUARE - Bidé de porcelana adosado a pared. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de porcelana y mobiliario, con 3 líneas de diseño -Round (redondo), Soft (con ángulos suaves) y Square (cuadrado)-, que pueden combinarse a la perfección, darán vida a los espacios de baño de cualquier estilo.
Especificaciones
  • Includes: 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet Compatible with: 806532..B 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube
Especificaciones técnicas
  • Referencia357537xx0
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815