Publique sus productos
Dama Compact vitreous china bidet
Dama Compact vitreous china bidet
    Roca

    Dama Compact vitreous china bidet

    Traducido por Google,
    Bidé compacto de porcelana. Diseño, funcionalidad y amplitud de gama. La colección, de líneas puras y neutras, ofrece una amplia variedad de tamaños. La combinación de los productos de esta serie te dará resultados sorprendentes en todo tipo de espacios de baño.
    Especificaciones
    • Compatible with: A80678B004 Compact lacquered cover for bidet A80678C004 Compact soft-closing lacquered bidet lid
    Especificaciones técnicas
    • Referencia357787xx0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-27
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures