Publique sus productos
PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Urinario electrónico sin reborde con entrada trasera. Conexión a red 230V Su diseño minimalista, líneas continuas y cantos redondeados crean un diseño excepcional. Fijaciones ocultas para un diseño más compacto. Urinario sin reborde con distribuidor de agua que permite una limpieza más fácil. Tapa de desagüe con fijación antivandálica. Descarga automática sin contacto, mediante sensor de infrarrojos. Configuraciones ajustables: tiempo de descarga, modo de limpieza, modo de descarga y distancia de detección del usuario. Descarga higiénica automática después de 24 horas de inactividad
Especificaciones técnicas
  • Referencia3590J5xx0
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosProton
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)680
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures