Publique sus productos
Access 600 Collective wall-hung basin
Roca

Access 600 Collective wall-hung basin

Traducido por Google,
Lavabo suspendido de porcelana colectiva. Una colección dirigida a personas con movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas para el baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar, la comodidad y la practicidad para todas las necesidades.
Especificaciones
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tube A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C - Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Especificaciones técnicas
  • Referencia368PB9xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosAccess
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks