Publique sus productos
MALTA 900x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 900x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Traducido por Google,
Plato de ducha de porcelana con base antideslizante
Especificaciones técnicas
  • Referencia37450Exx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de productosMalta
  • Día de publicación2021-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures