Publique sus productos
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

Traducido por Google,
Barra deslizante de ducha de 800 mm con soporte de ducha de mano ajustable
Especificaciones
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
Especificaciones técnicas
  • Referencia526005610
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures