Publique sus productos
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
    Roca

    L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention

    Traducido por Google,
    Grifo monomando mural para bañera y ducha con desviador automático con retención. Sencillo, contemporáneo, sostenible e inteligente. Una de las colecciones de grifería innovadoras de Roca con tecnología Cold Start para un mayor ahorro energético.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A019HXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosL20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)169
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets