Publique sus productos
L20 Square - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
L20 Square - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
    Roca

    L20 Square - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body

    Traducido por Google,
    Grifo monomando de bañera/ducha (2 vías) con desviador automático. Incluye cuerpo empotrable. Sencillo, contemporáneo, sostenible e inteligente. Una de las colecciones de grifería innovadoras de Roca con tecnología Cold Start para un mayor ahorro energético.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A062JXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosL20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets