Publique sus productos
Cala Built-in bath-shower mixer. To be completed with RocaBox A525869403
Roca

Cala Built-in bath-shower mixer. To be completed with RocaBox A525869403

Traducido por Google,
Mezclador de baño-ducha empotrado. Un cuerpo cilíndrico y estilizado de tan solo 38 mm y una maneta rectangular plana, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La combinación perfecta de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A0B6Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCala
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets