Publique sus productos
ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403
Roca

ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403

Traducido por Google,
Monomando baño-ducha de empotrar de 1/2" con desviador automático. Para completar con RocaBox 525869403. Esta colección de grifería, que destaca por su elegancia y versatilidad, incluye limitadores de caudal a 5 litros por minuto así como la tecnología Cold Start que garantizan un mayor ahorro de agua y energía.Además, con el objetivo de aportar un mayor confort, el monomando de ducha puede equiparse con un estante de clip, que te permitirá tener a mano tus básicos de ducha.
Especificaciones
  • Compatible with: 525869403 Universal RocaBox
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A0B90C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAtlas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures