Publique sus productos
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403

    Traducido por Google,
    Ona - Mezclador baño-ducha empotrado con inversor automático (2 vías). A completar con RocaBox A525869403. Sencilla como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin resultar nunca fría, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, hecha para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
    Especificaciones
    • Compatible products: A5B1107..0 Sensum ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC. A5B3850..0 Neo-Flex 1.70 Meter Anti-torsion Shower Hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B5250..0 Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. Optional products: A5B2250..0 Rainsense Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A0B9EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures