Publique sus productos
L90 Wall-Mounted Bath-Shower Mixer
Roca

L90 Wall-Mounted Bath-Shower Mixer

Traducido por Google,
Mezclador Baño-Ducha De Pared. Comprometidos con la perfección de un acabado que nos lleva a un universo regido por la tecnología. Una secuencia de ángulos, rectas y planos en una singular propuesta de estilo, especialmente recomendada para los amantes del diseño inspirado en la vida urbana.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A0D01C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosL90
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures