Publique sus productos
L20 Wall-mounted shower mixer with 1.75 m flexible shower hose, handshower and fixed bracket
Roca

L20 Wall-mounted shower mixer with 1.75 m flexible shower hose, handshower and fixed bracket

Traducido por Google,
Mezclador de ducha de pared con flexo de ducha de 1,75 m, rociador y soporte fijo. Simplemente contemporáneo, sostenible e inteligente. Una de las innovadoras colecciones de grifería de Roca con tecnología Cold Start para mejorar el ahorro energético.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A2009XX4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosL20
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets