Publique sus productos
Even Shower column Square
Roca

Even Shower column Square

Traducido por Google,
Columna de ducha Cuadrada. Nuevas columnas de ducha con materiales avanzados que incluyen mezclador termostático, ducha de mano multifunción y un gran rociador disponible en versión redonda y rectangular.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A202EC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosEven
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1175
  • Ancho (mm)582
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures