T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Traducido por Google,
Mezclador termostático de ducha empotrado (2 vías) con ducha de mano, soporte de pared giratorio y flexo de ducha de PVC de 1,70 m. La colección T-Multi presenta un diseño minimalista que realza el espacio de ducha moderno. Equipada con función termostática, garantiza un control preciso de la temperatura y mayor seguridad. La opción T-Multi Switch incluye botones de encendido y apagado para un control sencillo y un uso intuitivo, y regulación del caudal, proporcionando una experiencia suave y sin esfuerzo.