Publique sus productos
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
    Roca

    Ona Wall-mounted shower mixer

    Traducido por Google,
    Ona - Mezclador de ducha de pared. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin resultar nunca frío, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, hecho para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
    Especificaciones
    • Compatible products: A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B1C03..0 Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose. A5B1350..0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A219EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures