Publique sus productos
Avant Self-closing built-in shower faucet with round wall plate. Push-button with temperature regulation integrated (red-blue)
Roca

Avant Self-closing built-in shower faucet with round wall plate. Push-button with temperature regulation integrated (red-blue)

Traducido por Google,
Grifería ducha empotrada con autocierre y placa redonda a pared. Pulsador con regulación de temperatura integrada (rojo-azul). Esta línea de grifería temporizada de avanzado diseño es apta para espacios públicos o semipúblicos que buscan diferenciarse: hoteles, zonas VIP, etc. Las formas ergonómicas de esta colección evitan salpicaduras de agua en la estantería y en conjunto conforman un conjunto altamente integrado y diseño elegante Debido al pulsador SOFT, esta línea es una solución fácil de usar para personas mayores y niños.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A2217C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAvant
  • Día de publicación2023-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets