Publique sus productos
T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer
Roca

T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de ducha de pared Un moderno diseño cilíndrico y liso, que facilita la limpieza. Mandos ergonómicos: palanca discreta en la parte trasera o inferior de los mandos, que permite un agarre firme incluso con las manos mojadas o enjabonadas. Tecnología Quick Reaction integrada: temperatura deseada en tan solo unos segundos, manteniéndola constante
Especificaciones
  • Compatible with: 5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A2E18C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosT-500
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures