Publique sus productos
Even -T Bath-shower column
Roca

Even -T Bath-shower column

Traducido por Google,
Columna de baño-ducha. Nuevas columnas de ducha con materiales avanzados que incluyen mezclador termostático, ducha de mano multifunción y un gran rociador disponible en versión redonda y rectangular.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A2H2EC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosEven -T
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)582
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures