Publique sus productos
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate
    Roca

    T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate

    Traducido por Google,
    Monomando baño-ducha termostático empotrado (2 vías) con desviador automático. Incluye el subconjunto incorporado y la placa embellecedora. La serie T-500 te ofrece las ventajas y funcionalidades que caracterizan a la grifería termostática: ahorro de agua y energía, seguridad y confort.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A2K18xx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosT-500
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures