Publique sus productos
ATLAS Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

ATLAS Smooth body basin mixer, Cold Start

Traducido por Google,
Monomando de lavabo cuerpo liso, Cold Start. Esta colección de grifería, que destaca por su elegancia y versatilidad, incluye limitadores de caudal a 5 litros por minuto así como la tecnología Cold Start que garantizan un mayor ahorro de agua y energía. Además, con el objetivo de proporcionar más comodidad, la grifería de ducha puede equiparse con un estante con clip, lo que le permite tener a mano sus elementos esenciales para la ducha.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3290C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAtlas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures