Publique sus productos
CALA Single lever medium height basin mixer with smooth body, Cold Start
Roca

CALA Single lever medium height basin mixer with smooth body, Cold Start

Traducido por Google,
Mezclador monomando de lavabo de media altura con cuerpo liso, los modelos Cold Start Lavabo cuentan con Cold Start, apertura de agua fría que garantiza un ahorro energético del 45%. Limitadores de caudal de última generación a 5l/min, independientemente de la presión del sistema, con un ahorro de agua del 60% Aireador compacto perfectamente integrado y fácil de desmontar para operaciones de mantenimiento. Su tecnología de inyección de aire reduce el consumo de agua, cumpliendo los estándares europeos más exigentes Todos los modelos cuentan con cartucho cerámico exclusivo de Roca, que permite un funcionamiento suave y preciso, con la garantía de un millón de movimientos de apertura y cierre
Especificaciones
  • Compatible with: 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A336Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCala
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures