Publique sus productos
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
    Roca

    Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo empotrado. Cuerpo de empotrar universal necesario A5E3503..0. Una propuesta capaz de aportar un aire de frescura y originalidad a cualquier rincón. Esbelta y curvilínea, la singularidad de esta serie resulta seductora y su valiente funcionalidad convence.
    Especificaciones
    • Compatible with: A5054015P1 Click-clack universal waste. Plug Ø 65 A5E3503C00 Built-in body for the installation of Targa built-in basin mixer A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A355Fxx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosTarga
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets