Publique sus productos
Insignia. Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body basin mixer, Cold Start

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo de cuerpo liso con arranque en frío. Con líneas suaves y una elegancia y personalidad extraordinarias, su estilizada maneta lateral marca la diferencia en un grifo monomando moderno, ideal para baños con un marcado carácter urbano.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3B3Axx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosInsignia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Profundidad (mm)145
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets