Publique sus productos
Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo de cuerpo liso y cuello alto, Cold Start. Carácter y sofisticación se unen en esta colección de grifería de diseño minimalista, fruto de la perfecta combinación de formas geométricas cilíndricas y cuadradas.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3B96xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosNaia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)285
  • Profundidad (mm)132
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets