Publique sus productos
L20 Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses.  S-SIZE
L20 Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses.  S-SIZE
    Roca

    L20 Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. S-SIZE

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo con cuerpo liso y mangueras de suministro flexibles. Tamaño pequeño. Simplemente contemporáneo, sostenible e inteligente. Una de las innovadoras colecciones de grifería de Roca con tecnología Cold Start para optimizar el ahorro energético.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A3K09xx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosL20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)142
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets