Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
roca/products/3a43d74f-6163-4d30-9e16-be48bb520108
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
L90 Concealed basin mixer
Disponible en Estados Unidos
Roca
Seguir
L90 Concealed basin mixer
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador de lavabo empotrado
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
5A3L20C00
Familia de producto
Faucets
Grupo de productos
L90
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-04-17
Número de edición
1
Altura (mm)
80
Ancho (mm)
180
Links
Links
Instalación URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A3L20C00
Instrucciones de instalación
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BEE0D20B9-4D51-48DC-BCEF-BF731BF5D72C%7D
Video tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descripción técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A3L20C00/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Diseñado en
España
Fabricado en
España
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Descripción Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Productos similares
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descargar
Roca
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
4.5
(
83
)
Descargar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descargar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descargar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descargar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descargar