Publique sus productos
Alfa Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

Alfa Smooth body basin mixer, Cold Start

Traducido por Google,
Monomando de lavabo cuerpo liso, Cold Start. La forma del agua. Línea inclinada y ligeramente inclinada hacia delante que genera sensación de movimiento en el caño de la grifería Alfa. Una propuesta con personalidad definida y un diseño sostenible que se adapta a cualquier baño moderno.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3L25xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAlfa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures