Publique sus productos
Cala-E. Electronic basin mixer
Cala-E. Electronic basin mixer
    Roca

    Cala-E. Electronic basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo. Un cuerpo cilíndrico y estilizado de tan solo 38 mm y una maneta plana y rectangular, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La mezcla definitiva de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A536EC00
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosCala-E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)141
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)174
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets