Publique sus productos
ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)
Roca

ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)

Traducido por Google,
Mezclador electrónico de lavabo. Funciona con cuatro pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V (no incluidas). Estilo de vida mediterráneo. La suavidad de sus esquinas redondeadas refleja las suaves olas del océano, y el diseño orgánico de su cerámica toca tu piel tan suavemente como una brisa de verano.
Especificaciones
  • Optional with: 818014..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source 818020..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included).
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A539Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures