Publique sus productos
Cala-E. Electronic basin mixer
Roca

Cala-E. Electronic basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador electrónico de lavabo. Un cuerpo cilíndrico y estilizado de tan solo 38 mm y una maneta plana y rectangular, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La mezcla definitiva de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A556EC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCala-E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)141
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)174
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets