Publique sus productos
Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size
Roca

Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size

Traducido por Google,
Grifo electrónico para lavabo (un agua). Con mangueras flexibles. Funciona con 4 pilas LR6 (AA) de 1,5 V. Pilas no incluidas. Tamaño M. Un cuerpo cilíndrico y estilizado de tan solo 38 mm y una maneta rectangular plana, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La fusión perfecta de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A566EXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCala
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)142
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets