Publique sus productos
L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source
Roca

L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source

Traducido por Google,
Mezclador electrónico de lavabo con limitador de caudal de agua. Alimentado por cuatro baterías alcalinas LRG (AA) de 1.5V / Red eléctrica operada a 230V, incluye fuente de alimentación. Diseño robusto y control de temperatura lateral con sensor de movimiento posicionado en el cuerpo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A5809C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosL30-E
  • Día de publicación2023-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets