Publique sus productos
Insignia. Bidet mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Bidet mixer, Cold Start

Traducido por Google,
Mezclador de bidé con arranque en frío. Con líneas suaves y una elegancia y personalidad extraordinarias, su esbelta maneta lateral marca la diferencia en un moderno grifo monomando ideal para baños con un marcado carácter urbano.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A6A3Axx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosInsignia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)115
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets