Publique sus productos
AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout
Roca

AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout

Traducido por Google,
Grifo monomando mural para lavabo con pulsador y caño de 190 mm de largo. Esta línea de grifería temporizada de avanzado diseño es apta para espacios públicos o semipúblicos que buscan diferenciarse: hoteles, zonas VIP, etc. Las formas ergonómicas de esta colección evitan salpicaduras de agua en la estantería y en su conjunto conforman un conjunto altamente integrado y diseño elegante Debido al pulsador SOFT, esta línea es una solución fácil de usar para personas mayores y niños.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A7979C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAvant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures