Publique sus productos
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

Traducido por Google,
Filtro de 5 etapas para grifo monomando de cocina con agua filtrada. El sistema de filtración de cocina de Roca ofrece una solución segura, práctica y sostenible para obtener agua potable de mejor sabor. De fácil instalación bajo el fregadero, la colección incluye una variedad de grifos con tres diseños y tres acabados, cada uno equipado con un filtro de cinco etapas. Una luz LED avisa cuando es necesario cambiar el filtro.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A803GXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAquafy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)347
  • Ancho (mm)96
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets