Publique sus productos
Targa Kitchen sink mixer with swivel spout
Roca

Targa Kitchen sink mixer with swivel spout

4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
Traducido por Google,
Mezclador de fregadero de cocina con caño giratorio. Una propuesta capaz de aportar un aire de frescura y originalidad a todos los rincones. Delgada y curvilínea, la singularidad de esta serie es seductora y su valiente funcionalidad es muy convincente.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A8360C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTarga
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures