Publique sus productos
Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start
Roca

Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start

Traducido por Google,
Mezclador monomando de fregadero con caño giratorio escamoteable y función de aclarado, Cold Start. Grifos de cocina monomando que combinan a la perfección un diseño limpio con practicidad y ergonomía, haciendo que la experiencia culinaria sea aún más agradable al paladar ya la vista.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A852AC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosSyra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures