Publique sus productos
GLERA  Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower
Roca

GLERA Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower

Traducido por Google,
Mezclador monomando de cocina con caño giratorio y ducha extraíble de dos funciones
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A854DC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosGlera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures