Publique sus productos
Cala Sink mixer L spout pull-out
Roca

Cala Sink mixer L spout pull-out

Traducido por Google,
Monomando de lavabo L caño extraíble. Un cuerpo cilíndrico y esbelto de tan solo 38 mm y un tirador plano rectangular, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La combinación definitiva de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A856EC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCala
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures