Publique sus productos
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Traducido por Google,
Grifo de cierre en ángulo visto para urinario
Especificaciones
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9279C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAvant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.11
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAngle Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures