Publique sus productos
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Traducido por Google,
Columna de ducha monomando con altura regulable de 855 a 1230 y brazo de ducha regulable. Incluye rociador ø 254 mm, rociador ø 100 mm 1 función, flexo metálico 1,5 m y soporte articulado para rociador.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9709C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosL20
  • Día de publicación2021-02-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures