Publique sus productos
Victoria BASIC - Single lever shower column
Roca

Victoria BASIC - Single lever shower column

Traducido por Google,
BASIC - Columna de ducha monomando. Una respuesta tradicional a las atmósferas clásicas. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que combinan simplicidad y versatilidad, ofreciendo la comodidad de soluciones probadas.
Especificaciones
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A974FXX0
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosVictoria
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1165
  • Ancho (mm)562
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers