Publique sus productos
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Traducido por Google,
ROUND - Columna de ducha termostática con repisa. Una colección de columnas de ducha con opciones monomando (Deck-M) y termostática (Deck-T) con un práctico estante para tener a mano los elementos esenciales de la ducha.
Especificaciones
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9788C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosDeck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1345
  • Ancho (mm)562
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures