Publique sus productos
DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Traducido por Google,
Columna de ducha monomando con balda. Una colección de columnas de ducha con opciones monomando (Deck-M) y termostática (Deck-T) con un práctico estante para tener a mano los elementos esenciales de la ducha.
Especificaciones
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9A88C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosDeck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)894
  • Ancho (mm)132
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures